Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  60 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  60 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample

    ShelfTrack EVO Adjustable Wood 60 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ShelfTrack® EVO ClosetMaids verstellbares 60-Zoll-Massivholz-Melamin-Regalmuster-Layout.

    • Abteilung 10 - 10 57 00 Garderoben- und Schrankspezialitäten
    • Das verstellbare Regalsystem bietet flexible Designkonfigurationen
    • Eine Vielzahl von vorgeschnittenen Regalgrößen sowie Einzel- und Doppelschubladen-Kits sind erhältlich
    • Kombiniert Draht- und Holzkomponenten, die einfach erweitert oder angepasst werden können
    • Zu den hochwertigen Materialien und Oberflächen gehören Regale mit Kantenbändern und vorgefertigte Regale auf drei Seiten
    • Überarbeitete Hardwarekomponenten und weniger Standards zur Unterstützung von Add-Ons erforderlich
    • Die neue Aufhängeschiene mit mehr horizontalen Schlitzen lässt sich schneller und einfacher installieren als die klassische ShelfTrack
    • Erfüllt die ADA-Anforderungen für einstellbare Systeme

    ShelfTrack EVO bietet Fachleuten in der Branche eine schnelle, einfach zu installierende Lösung, die den Stil und die Flexibilität bietet, die sich die heutigen Hausbesitzer zu einem mittleren Preis wünschen.

    Perfekt für Zuhause – Eigentumswohnungen, Hotels, Schulen und Militärgebäude.

    Kundenspezifische Schrankdesigns verfügbar

    Bitte wenden Sie sich an Michelle michelle.lee@ames.com


    Spezifikation
    • Adjustable Wood Shelving System  

      • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in. and 96 in.)
      • Pre-edge banded on front and two sides
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      SHELF-FINISHING SOLUTIONS

      Edge Band Strips with strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press fit

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • White and Chrome finishes.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradjustable-shelftrackEVO_Adjustable-Wood-Shelving-and-Drawers-copy-copy-copy-copy-copy
    • ProduktfamilieAdjustable Wood Shelving Systems
    • ProduktgruppeShelfTrack Evo Wood Adjustable System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung10 56 23
    • Format2014TitelWire Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 00
    • OmniClassTitelWardrobe and Closet Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA