Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FastFinish™ Solid Wood Shelf System
FastFinish™ Solid Wood Shelf System
FastFinish™ Solid Wood Shelf System

    FastFinish™ Solid Wood Shelf System

    Google-Übersetzung,

    FastFinish™ ist die moderne Alternative zu herkömmlichen Kleiderschränken mit Stangen und Planken. FastFinish ist schnell und einfach zu montieren: Die Installation dauert weniger als eine Stunde und erfordert nur einen Handwerker und einen einzigen Einsatz – so entfallen Verzögerungen, Nachbesserungen und zusätzliche Arbeitsschritte, die die Montage alter Schränke sonst verlangsamen.

    Schneller fertig. Besser bauen. Kein Streichen. Kein Verfugen. Keine Wartezeiten.

    • Massivholzregale: 12- und 14-Zoll-Laminatregale
    • Kein Verfugen. / Kein Streichen.
    • Wird nach dem Lackieren montiert.
    • Ermöglicht die Vorfertigung außerhalb der Baustelle und reduziert so den Materialtransport auf der Baustelle.
    • Erfüllt die funktionalen und Prüflastanforderungen von ANSI-BIFMA.
    • Tragfähigkeit: 65 lbs./ft

    FastFinish™-Produkte sind ausschließlich auf dem US-amerikanischen und kanadischen Markt erhältlich.


    Spezifikation
    • Shelves

      • Options: 12” and 14” 8 ft. long Laminate 5/8 thick
      • Material: Thermal-fused Laminate finish on HPL
      • Mount: Wall options available
      • Dimensions: 8’L x 14″D or 8’L x 12″D

      Backwall Channel

      • Available Finish: White
      • Material: Durable Steel
      • Dimensions: 78”H X 94.29”L X 1.335”D
      • Can be stud or drywall mounted for easy installation
      • The top lip securely holds the shelf down; no nailing is required

      Sidewall Bracket

      • Available Finish: White
      • Material: Durable Steel
      • Dimensions: 66”H x 11.87”L x 1.34”D
      • Nests in the backwall channel for easy leveling

      Universal Pole Cup

      • Available Finish: White
      • Material: Durable Cast Metal Part
      • Dimensions: 12.981”H x 1.339”L x 1.868”D

      Steel Closet Rod

      • Available Finish: White
      • Dimensions: 3/4-inch outer diameter
      • Material: Industrial-grade steel

      Closet Rod End Cap

      • Available Finish: White
      • Dimensions: 1.38”H x 1.22”L x 1.38”D

      Angled Support Brackets

      • Available Finish: White
      • Dimensions: 7.83”H x 1.5”L x 10.54”D
      • Supports either a 12-inch or 14-inch shelf

      Shelf Trim Set

      • Available Finish: White
      • Easily installs to the shelf with wood screws; to the wall with drywall easy anchors and screws; or stud-mounted directly with screws without the requirement of cleats.

      Shelf and Rod Support Angle Bracket

      • Available Finish: White
      • Dimensions: 7.83”H x 1.5”L x 10.54”D
      • For both 12-inch and 14-inch shelves
      • The hook supports a 5/8inch outer diameter closet rod and provides a continuous slide of hangers.
      • Easily installs to the shelf with wood screws; to the wall with drywall easy anchors and screws; or stud-mounted directly with screws without the requirement of cleats.

      Keywords: Utility shelf, pantry shelf system, pantry shelves, pantry shelf, closet shelf system, closet shelving, wood closed shelf

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfastfinish-solid-wood-shelf-system
    • ProduktfamilieAdjustable Wood Shelving Systems
    • ProduktgruppeFastFinish™ Shelf System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 57 23.19
    • Format2014TitelWood Closet and Utility Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA