Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Google-Übersetzung,

    Doppelte, fest montierte, belüftete Drahtregal-Lagersysteme.

    • Abteilung 10 - 10 57 00 Garderoben- und Schrankspezialitäten

    Kategorie – Reach-in begehbare Lagersysteme für Wohn- und Gewerbebereiche

    Die belüftete Natur der Drahtkomponenten fördert den Luftstrom, was bei einigen Anwendungen oder Umgebungen ein entscheidender Faktor sein kann.

    Alle belüfteten Drahtregale von ClosetMaid aus Stahl sind kaltgezogen, was die durchschnittliche Zugfestigkeit und die Leistungseigenschaften des Stahls erheblich verbessert. Unsere Regale werden durch Schweißen jeder Draht-an-Draht-Kreuzung hergestellt, wobei jede Schweißnaht durch eine Vinylbeschichtung, die sowohl die Drähte als auch die Schweißnähte vollständig umschließt, vor Korrosion geschützt ist – eine Methode, die Standard-Epoxidbeschichtungen überlegen ist, da sie widerstandsfähiger gegen Absplittern und Verfärbung ist.

    Entspricht nur ADA, wenn es nach ADA-Standards installiert ist (kann sich im Laufe der Zeit nicht anpassen)

    Perfekt für Zuhause – Eigentumswohnungen, Hotels, Schulen und Militärgebäude.

    Kundenspezifische Schrankdesigns verfügbar

    Bitte wenden Sie sich an Michelle michelle.lee@ames.com



    Spezifikation
    • The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments.

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELF TYPES 

      Wire LINEN spacing 1″ standard

      Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving

      Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome

      Wire SHELF & ROD spacing 1″ standard

      Standard closet shelf offering with integrated hang rod

      Hanger glide interruption every 12”

      Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      Finishes: White and Satin Chrome.

      Wire SHELF AND SLIDING ROD (TOTALSLIDE®) spacing 1″ standard

      Continuous sliding rod is integrated with shelf

      Utilizes heavier gauge at points of critical support

      Available Depths: 12” and 16”

      Finish: White.

      Wire CLOSE MESH

      5/8″ wire spacing in place of 1″ standard

      Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet

      Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfixed-mount-double-shelf
    • ProduktfamilieWire Systems
    • ProduktgruppeFixed Wire Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC-beschichtetes Polyester
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf units
    • Klassifizierung10 56 23
    • Format2014TitelWire Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 00
    • OmniClassTitelWardrobe and Closet Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit