Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
beControl-Liquid shrinkage compensating concrete
Colabeton

beControl-Liquid shrinkage compensating concrete

Google-Übersetzung,
Schwindkompensierende Betone, bezeichnet mit dem Begriff beFreeJ, werden mit nichtmetallischen Quellmitteln (Expansive Agent: EA) und schwindmindernden Zusätzen (Shrinkage Reducing Admixture: SRA) auf Basis von Ethylenglykolen hergestellt. Die Synergie, die durch die kombinierte Aktion von EA und SRA erreicht wird, platziert beFreeJ Betone unter den Konglomeraten mit dem höchsten wissenschaftlichen und technologischen Inhalt für die praktische Möglichkeit, Stahlbetonkonstruktionen zu entwickeln, die gegen das Risiko von Rissen und Verwerfungen durch Trocknungsschrumpfung des Konglomerats immun sind. Die Betone der beFreeJ-Familie eignen sich daher perfekt für dünne Platten und insbesondere für die Entwicklung von Industrieböden ohne Dehnungsfugen, auch wenn die Dicke der Platte aus Gründen, die mit der Notwendigkeit verbunden sind, die durch das Design bestimmten Werte einzuhalten, sehr groß ist bescheiden und weniger als 12 cm. Darüber hinaus sind beFreeJ-Betonlösungen speziell für die Reparatur und Instandhaltung bestehender Strukturen aus Stahlbeton konzipiert, die die Wiederherstellung von Beton erfordern, der entweder beschädigt ist oder verstärkt werden muss.
Spezifikation
  • Shrinkage compensating structural concrete (beControl product type: Colabeton Spa):
    - Product type ...
    - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa)
    - Impeded contraction in open air after 2 and 28 days ... > 350 e 50*10-6
    - Environmental exposure class ...
    - Chloride content class ...
    - Slump class S ...
    - Maximum aggregate size Dmax ... (mm)
    - Cement type/class ...
    - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerbeFreeJ
  • ProduktfamilieSmart Thinking
  • Produktgruppe#smartbePlus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcretes
  • Klassifizierung03 00 00
  • Format2014TitelConcrete
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit