Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive
Colabeton

dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive

Google-Übersetzung,
Diese Betone, die zur allgemein als #smartDry bezeichneten Produktfamilie gehören, zeichnen sich durch ihre sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aus und eignen sich daher für Bauwerke, bei denen die Wasserabdichtung einer der wichtigsten technischen Aspekte ist, z. B. in Tanks, Wasserwerken , Kläranlagen, Abwassersammeltanks oder unterirdische Mauerwerke, die unterhalb des Grundwasserspiegels betrieben werden.
Spezifikation
  • Controlled permeability structural concretes (family type #smartDry: Colabeton Spa): - Product type ... - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa) - Environmental exposure class ... - Water penetration (UNI EN 12390-8) ... - Slump class S ... - Chloride content class ... - Maximum aggregate size Dmax ... (mm) - Cement type ... - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerdryKaolin
  • ProduktfamilieSmart Thinking
  • Produktgruppe#smartDry
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcretes
  • Klassifizierung03 00 00
  • Format2014TitelConcrete
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit