Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
835E10R Hydraulikscharnier  Evo
835E10R Hydraulikscharnier  Evo
835E10R Hydraulikscharnier  Evo
835E10R Hydraulikscharnier  Evo
835E10R Hydraulikscharnier  Evo
835E10R Hydraulikscharnier  Evo
    Colcom

    835E10R Hydraulikscharnier Evo

    Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. Getestet nach den Vorschriften EN 1154:2006 .Prüfzeichen TUV.
    Spezifikation
    • Aussentüren.Glasdicke 8 mm-13,52 mm.Maximale Türbreite von 800 bs 1200 mm. Maximales Türgewicht 120 kg.Automatische Schließung von +85°
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHydraulic-Hinge-Evo-835E10R
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeHydraulic hinge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)184
    • Breite (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Klassifizierung08 41 26
    • Format2014TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClassNummer23-17 11 23
    • OmniClassTitelAll Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit