Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8015BT Hydraulikscharnier Biloba
Colcom

8015BT Hydraulikscharnier Biloba

Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit, konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und auch höhen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder. Die O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises sind aus Viton und der Spindel ist aus Edelstahl AISI 420. Feststellung bei 0° +90° -90°.
Spezifikation
  • Box Duschkabine.Glasdicke 8 mm-13,52 mm.Maximale Türbreite 1000 mm. Maximales Türgewicht 80 kg. Automatische Schließung +80°-80°
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • ProduktfamilieGlass Hardware
  • ProduktgruppeHydraulic hinge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)108
  • Breite (mm)153.5
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)1.17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501
  • Klassifizierung08 41 26
  • Format2014TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 11 23
  • OmniClassTitelAll Glass Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit