Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmorino classico
San Marco

Marmorino classico

Google-Übersetzung,
MARMORINO CLASSICO verleiht den Räumen eine edle Note, die den Geschmack der Vergangenheit verleiht. Im Außenbereich schafft es eine Beschichtung mit großer materieller Schönheit, die an die Steinmauern der alten Gebäude erinnert und eine Oberfläche aufweist, die der des Putzes der traditionellen venezianischen Häuser sehr ähnlich ist. Die zarten Pastelltöne eignen sich besonders für die Restaurierung von Gebäuden von besonderem historischen und künstlerischen Interesse.

Kontaktieren Sie San Marco

Spezifikation
  • Natural wall coating with high permeability, which enables to realize a finish with a smooth and compact appearance. MARMORINO CLASSICO Enables to realize the following effects: GLAZED MARBLE EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT BRUSHED EFFECT
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMarmorino_classico
  • ProduktfamilieDecorative products
  • ProduktgruppeMarmorino classico
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems