Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    Google-Übersetzung,
    FENICE ist die Wiedergeburt des Klassikers, überarbeitet in einer modernen Version. Seine Vielseitigkeit und einfache Verarbeitung ermöglichen sowohl klassische als auch trendige Effekte, auch in kräftigen Farben. Bietet eine hohe Atmungsaktivität, ein Merkmal der natürlichen Mineralprodukte.

    Kontaktieren Sie San Marco

    Spezifikation
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFenice
    • ProduktfamilieDecorative products
    • ProduktgruppeFenice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit