Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Google-Übersetzung,
    Dekorfinish mit mattem Effekt für den Innenbereich. Mit weicher und lebhafter Textur, inspiriert von den Treffpunkten der Kulturen und des Austauschs wertvoller Güter in einem Renaissance-Venedig im Zentrum der Welt. Es lässt sich so einfach auftragen, dass Sie raffinierte Effekte erzielen können, die sich perfekt für alle Einrichtungsstile eignen.

    Kontaktieren Sie San Marco

    Spezifikation
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFontego
    • ProduktfamilieDecorative products
    • ProduktgruppeFontego
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit