Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
45° elbow
COMAP

45° elbow

Google-Übersetzung,
SkinPress SkinPress Messing- und PPSU-Pressfittings für Verbundrohre • Eine Reihe von Messingfittings von 14 bis 63 mm Durchmesser – bis 32 mm nur für das PPSU-Sortiment • TH-Pressprofil • Sofortige Überprüfung der korrekten Verpressung mit dem Visu-Control-Ring • O-Ringe aus hochwertigem EPDM Das SkinPress-Pressfitting-System für Verbundrohre vereint die Eigenschaften von Kunststoff- und Metalllösungen und kombiniert die Eigenschaften von PEX und Aluminium. • Ein leichtes, flexibles Rohr mit hohem Ausdehnungswiderstand dank einer Aluminium-Innenschicht. • Hochwertige Verschraubungen aus Messing und PPSU, schnell montierbar und mit Crimpanzeige gesichert. Hervorragende Leistung • Fortschrittliches Design, das die Eigenschaften der Materialien optimiert und für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und gute akustische Leistung sorgt. • Großer Betriebstemperaturbereich (-10° C bis 95° C) • Systemzertifiziert nach EN ISO 21002, DVGW, CSTBat und vielen lokalen Zertifizierungen Arbeitskomfort • Leicht und einfach zu transportieren: Dreimal leichter als Kupfer • Praktisch Verpackung: Eine Rolle à 100 Meter Rohr, im Einzelkarton • Montage leicht gemacht: manuelles Biegen • Sicherheit: Einsatz von Feuer ist nicht erforderlich Sparen Sie Zeit und Geld • Weniger Verbindungen: durchschnittlich halb so viele Fittings wie bei Metall System • Geringeres Diebstahlrisiko: Kupferrohre sind im Durchschnitt dreimal so teuer wie Mehrschichtrohre • Schnelligkeit: Eine Pressverbindung kann in weniger als 7 Sekunden hergestellt werden
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS7041V
  • ProduktfamilieMultilayer system - MultiSkin
  • ProduktgruppeSKIN Press
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC002266
  • ETIM-NameTee for cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit