Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    Google-Übersetzung,

    Das GlassFit CC-791-System zeichnet sich durch seine seitliche Installation aus und bietet eine völlig ungehinderte Sicht sowohl von innen als auch von außen auf die Struktur. Sein raffiniertes Design umfasst eine flachere, poliertere Verkleidung mit hochpräzisen Oberflächen.

    Die optimierten Systeme Slot 360 und Level 2D gewährleisten eine präzise Glasausrichtung, während die Installation durch die Verwendung eines einzigen Ankerpunkts zusätzlich vereinfacht wird. Erweiterte Modulationsmöglichkeiten bieten mehr Flexibilität, auch bei der Verwendung von Glasplatten mit geringerer Spezifikation. Auch in Schwarz erhältlich, ist es die ideale Lösung für Projekte, die ein schlankes, minimalistisches und technisch zuverlässiges Design erfordern.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCC-791
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Nordamerika Europa Afrika