Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Angled Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 Port; - Part Number : 760151308
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Angled Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 Port; - Part Number : 760151308

Google-Übersetzung,
Die GigaSPEED XL 1100GS3 Panels sind in 1U- und 2U-Optionen erhältlich und verfügen über das elegante SYSTIMAX 360™-Design. Verbesserte Kabelführungsfunktionen auf der Rückseite erleichtern die Installation im Vergleich zu aktuellen Kabelbündelungs-/-dressing-Methoden, indem Zeit und Schritte zum Festbinden von Kabelbündeln auf der Rückseite der Paneele reduziert werden. Die neue Panel-Plattform von CommScope, Evolve, ist ein intelligentes/intelligent-bereites modulares Panel-System, das für ungeschirmte Multi-Connector-Module, einzelne geschirmte Informationsausgänge, vorkonfektionierte Kupfer-Trunks und zukünftige Steckerdesigns ausgelegt ist. Für Anwendungen, die heute Intelligenz erfordern, bietet die Panel-Plattform integrierte Intelligenz, die einen tiefen Einblick in Ihr Netzwerk bietet, um Ihre Netzwerkinfrastruktur zu sehen, zu kennen und zu kontrollieren. Wenn Sie jedoch heute noch nicht bereit für Intelligenz sind, aber die Flexibilität haben möchten, sie später hinzuzufügen, ermöglicht die Intelligent Ready Panel-Plattform den Kunden, sich zu intelligenten Bereitstellungen zu entwickeln, wenn sich ihre Netzwerkanforderungen ändern. Diese neue Panel-Plattform unterstützt Architekturen mit kürzeren Kabeln und Kabeln und bietet eine verbesserte Leistung. Sie macht 10G einfacher – und das Leben besser – als je zuvor.
  • Architektonisches Design und Flexibilität – unterstützt 5-Meter-Kabel in 3- und 4-Anschlusskanälen, 3-Meter-Kabel in 2-Anschlusskanälen und Cross-Connect-Kabel bis zu 1 Meter Länge
  • Alien Crosstalk entspricht Industriestandards; TIA-568-C und IEC 11801
  • Einfache Kabelführung und -bündelung durch verbessertes rückseitiges Kabelmanagement
  • Gerade und abgewinkelte Konstruktionen, beide iPatch (Intelligence) Ready
  • Verfügbar in iPatch-Ready-Versionen (vor Ort aufrüstbar auf iPatch, ohne dass Patchkabel entfernt werden müssen, d. h. keine Netzwerkausfallzeit)



Teilenummer: 760151308
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00044
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)43.7
  • Breite (mm)482.6
  • Tiefe (mm)271.1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten