Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324

Google-Übersetzung,
SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6-Panels sind in 1U- und 2U-Optionen, abgewinkelten und geraden Designs erhältlich und verfügen über das elegante SYSTIMAX 360-Design. Verbesserte Kabelführungsfunktionen auf der Rückseite erleichtern die Installation gegenüber aktuellen Kabelbündelungs-/-dressing-Methoden, indem Zeit und Arbeitsschritte zum Befestigen von Kabelbündeln auf der Rückseite der neuen Panel-Plattform Evolve reduziert werden ungeschirmte Multi-Connector-Module, einzelne geschirmte Informationsausgänge, vorkonfektionierte Kupfer-Trunks und zukünftige Steckerdesigns. Für Anwendungen, die heute Intelligenz erfordern, bietet die Panel-Plattform integrierte Intelligenz, die einen tiefen Einblick in Ihr Netzwerk bietet, um Ihre Netzwerkinfrastruktur zu sehen, zu kennen und zu kontrollieren. Wenn Sie jedoch heute noch nicht bereit für Intelligenz sind, aber die Flexibilität haben möchten, sie später hinzuzufügen, ermöglicht die Intelligent Ready Panel-Plattform den Kunden, sich zu intelligenten Bereitstellungen zu entwickeln, wenn sich ihre Netzwerkanforderungen ändern. Diese neue Panel-Plattform unterstützt Architekturen mit kürzeren Kabeln und Kabeln und bietet eine verbesserte Leistung. Sie macht 10G einfacher – und das Leben besser – als je zuvor.
  • Das GS6-Multi-Connector-Modul verwendet patentierte Spreizpaar-Crossover-Kontakte und zum Patent angemeldete Technologien, um eine effiziente Alien-Crosstalk-Reduzierung zu erreichen und sicherzustellen, dass die Industriestandards für die Leistungsniveaus der Kategorie 6A/EA erfüllt werden
  • Architektonisches Design und Flexibilität – unterstützt 5-Meter-Kabel in 3- und 4-Anschlusskanälen, 3-Meter-Kabel in 2-Anschlusskanälen und Cross-Connect-Kabel bis zu 1 Meter Länge
  • Alien Crosstalk entspricht Industriestandards; TIA-568-C und IEC 11801
  • Einfache Kabelführung und -bündelung durch verbessertes rückseitiges Kabelmanagement
  • Unterstützt den Einsatz von vorkonfektionierten InstaPATCH® Cu-Kupferlösungen
  • Erhältlich in Optionen mit 24 Ports (1U) und 48 Ports (2U) und geraden und abgewinkelten Konstruktionen, beide iPatch (Intelligence) Ready
  • Verfügt über das elegante SYSTIMAX 360-Design
  • Für die Installation von iPatch Ready-Upgrade-Kits sind keine Werkzeuge erforderlich
  • Qualifiziert für eine 20-jährige erweiterte Produktgarantie und Anwendungssicherung, wenn es in einem zertifizierten SYSTIMAX GigaSPEED-Kanal enthalten ist



Teilenummer: 760151324
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00045
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)43.7
  • Breite (mm)482.6
  • Tiefe (mm)271
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten