Das SYSTIMAX G2 4U-Regal ist Teil einer Reihe von Glasfaserregalen mit hoher Kapazität und hoher Dichte, die für eine Kombination aus Spleißen und Terminieren von Glasfaserkabeln im Gebäude oder von Kabeln außerhalb von Anlagen (OSP) verwendet werden können. Wenn es nur für die Terminierung verwendet wird, kann ein modulares Kassettenregal bis zu 144 Fasern (LC) aufnehmen. Bis zu 288 Fasern (LC) können stattdessen unter Verwendung von Panels untergebracht werden. Für SC und ST kann ein modulares Kassettenfach 72 Fasern aufnehmen, während ein Panelfach 144 Fasern terminieren kann. Das G2 4U-Regal verfügt über ein einzigartiges patentiertes Design, das sowohl Spleißen als auch Terminierung in einem verschiebbaren Format kombiniert, das wiederum sowohl rückseitigen als auch vollständigen Zugang von vorne (nur verschiebbares Regal) bietet. Dieses 4U-Kombinationsregal ist 14 Zoll tief und verfügt über zusätzliche 3 Zoll Tiefe für ein besseres eingehendes Fasermanagement bei Verwendung mit 6 Zoll tiefen Gerätemontageschienen. Es bietet doppelte Dichte im Vergleich zu separaten Fächern zum Spleißen und Anschließen und verbessert das Management schlaffer Fasern. Die weiße Innenstruktur verbessert die Sichtbarkeit für den Installateur und lässt sich vollständig herausschieben, wodurch ein einfacher Zugang zu allen Anschlüssen ermöglicht wird.
Das patentierte SpliceWallet vervollständigt das G2 4U-Regalangebot, das den einfachen Zugriff und die Verwaltung von sechs einzelnen Spleißkassetten ermöglicht. Jedes G2 4U-Regal kann zwei SpliceWallets aufnehmen.
Aufklappbare Vordertüren für einfachen Zugang
Hintertür mit Ausbrechöffnungen für optionalen Verriegelungsmechanismus
Universelle Regalhalterungen für 19-Zoll-, 23-Zoll- oder ETSI-Rahmenmontage
Kabeleinführungsschutz für ankommende Gebäudefaser oder OSP-Faser
Biegebegrenzer für Faserbrücken
Gelenkige Spleiß-/Anschlussplatte, die für einfachen Zugang herausgeschoben und geschwenkt werden kann (nur verschiebbares Regal)
Technische Spezifikation
Referenznummercommscope-00144
ProduktfamilieComputer Network Equipment
ProduktgruppeSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels