Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064
CommScope

Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064

Google-Übersetzung,

CommScope bietet Hochleistungs-Adapterpanelsysteme, die für kombinierte Terminierung und Spleißen verwendet werden können. Diese Panels werden in unbestückten und bestückten Versionen für MPO-, LC-, SC- und ST-Anschlüsse angeboten.

  • Akzeptiert eine Vielzahl von Simplex- und Duplex-Anschlüssen
  • RoHS 2011/65/EU-konform
  • Uniprise-Paneele für Ready-Regale und Wandgehäuse sind in SC-, ST-, LC- und FC-Konfigurationen erhältlich. In den Gehäusen können beliebige Kombinationen von Adapterplatten bis zur maximalen Anzahl von Öffnungen verwendet werden.



Teilenummer: 760148064
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00201
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCommScope® Adapter Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit