Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-4MPO, 4 x MPO - Part Number : 760107508
CommScope

InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-4MPO, 4 x MPO - Part Number : 760107508

Google-Übersetzung,
Das SYSTIMAX® InstaPATCH® 360 System ist die nächste Generation vorkonfektionierter Glasfaserlösungen. Das von CommScope® Labs entwickelte InstaPATCH 360-System wurde entwickelt, um Standorte wie Rechenzentren zu unterstützen, die eine hohe Dichte, schnelle Bereitstellung und hohe Leistung erfordern. Das InstaPATCH 360-System enthält SYSTIMAX LazrSPEED®-Multimode-, OptiSPEED®-Multimode- und TeraSPEED®-Singlemode-Glasfasertechnologien, um die anspruchsvollsten Anwendungen von heute zu unterstützen.

Das InstaPATCH 360-System umfasst Module, MPO-Durchgangspanels, Stammkabel, robuste Fanouts, Array-Kabel und Glasfaser-Patchkabel. Das System erfordert keine speziellen Komponenten, um die Polarität innerhalb jedes Kanals zu verwalten und aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ist das InstaPATCH 360-System rückwärtskompatibel mit den Panels und Regalen, die mit der G2 Modular Cassette-Lösung verwendet werden, und bietet einen vereinfachten Auswahlprozess für Panels und Regale
  • Das kleine, kompakte Moduldesign bietet eine verbesserte Dichte und ist abwärtskompatibel mit der modularen G2-Kassettenlösung
  • Lichtdurchlässige Klappen und Staubstopfen ermöglichen eine einfache Portidentifizierung mit einem Visual Fault Locator (VFLs)
  • Module sind mit 12 oder 24 LC-Anschlüssen oder mit 12 SC-Anschlüssen erhältlich
  • Die modularen Panels bieten ein hervorragendes Kabelmanagement und einen rückseitigen Zugang, während sie die Masse, Komplexität und potenzielle Einschränkungen des Luftstroms minimieren
  • Die InstaPATCH 360-Lösung ist iPatch-ready und bietet die Möglichkeit, nach der Erstinstallation auf intelligentes Infrastrukturmanagement aufzurüsten
  • LazrSPEED-Module und Patchkabel sind mit LazrSPEED 550 OM4-Faser konstruiert, um Spielraum für zukünftige System-Upgrades zu bieten
  • TeraSPEED bietet 60 % mehr Bandbreite aufgrund von Zero Water Peak im E-Band (1400-nm-Fenster) in Singlemode-Anwendungen
  • Werkseitig konfektionierte und getestete Kabel und Geräte für sofortige Feldverbindungen mit garantierter Qualität und Leistung
  • Die 24-Faser-Moduloption passt gut zu Systemen, die ein 8-Faser-Inkrement verwenden
  • Das 12-Faser-MPO-Steckverbinder-basierte modulare Design ermöglicht einfache Verbindungen
  • Bietet Möglichkeiten für niedrigere Gesamtkosten des installierten Systems (Material plus Arbeit)
  • Bis zu 50 % Platzersparnis durch erhöhte Dichte
  • Konzipiert für Verwaltungskomfort – garantierte Übertragung-zu-Empfang-Konnektivität
  • Keine speziellen Polaritätskomponenten – Einzelmoduldesign, Standard-Patchkabel
  • Einfacher Upgrade-Pfad zu parallelen Konnektivitäts- und Wellenlängenmultiplex-Anwendungen: - 40 Gbps / 100 Gbps Ethernet - 16 Gbps Fibre Channel
  • Unterstützt eine einfache Neukonfiguration für Umzüge, Ergänzungen und Änderungen
  • Verbessertes Glasfaser-Patchkabel-Management und verbesserte Etikettierfunktionen



Teilenummer: 760107508
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00227
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Adapter Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit