Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379
CommScope

GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379

Google-Übersetzung,
Das SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D MGS600 Information Outlet ist das neueste Ergebnis langjähriger kontinuierlicher Produktentwicklung bei CommScope Labs. Genau wie frühere MGS-Informationssteckdosen rastet die MGS600 in Standard-Faceplates, Aufputzdosen und modulare Panels der CommScope M-Serie ein, aber die neue, patentierte Kompensationstechnologie im Inneren hebt diese Steckdose von anderen ab. Patentierte Spreizpaar-Crossover-Techniken in Kombination mit neuen Leiterplattentechnologien, die alle auf SYSTIMAX 360 10G-Kabel und -Schnüre abgestimmt sind, bieten unseren Kunden eine unübertroffene 10G-Kanalleistung mit weniger Einschränkungen als in den Industriestandards angegeben.
  • Die patentierte Überkreuzung von Spreizpaarkontakten ermöglicht eine effiziente Reduzierung des Fremdnebensprechens im Kanal
  • Lässt sich in standardmäßige Frontplatten der SYSTIMAX M-Serie, Aufputzgehäuse, Consolidation Point-Gehäuse oder modulare SYSTIMAX-Panels einrasten. Kann auch mit 90 Grad (gerade) oder 45 Grad (abgewinkelt) in jeder SYSTIMAX-Frontplatte montiert werden
  • Universelles Design und Etikett unterstützt sowohl T568 A- als auch B-Verkabelung
  • IDC-Steckverbinderanschlüsse auf der Rückseite des Sockels ermöglichen eine schnelle und einfache Installation von 22 bis 24 AWG-Kabeln
  • Optionale Kunststoffsymbole (M61A) und Staubabdeckungen (M20A) in mehreren Farben erhältlich
  • Optimale Leistung wird bei Verwendung der GigaSPEED X10D 360GS10E Patchkabel erreicht; Der MGS600 ist jedoch vollständig abwärtskompatibel
  • Kann Netzwerkleitungsgeschwindigkeiten von bis zu mindestens 10 Gigabit pro Sekunde unterstützen
  • Qualifiziert für die erweiterte SYSTIMAX 20-Jahres-Produktgarantie und Anwendungssicherung, wenn es als Teil eines registrierten SYSTIMAX GigaSPEED X10D-Kanals enthalten ist.



Teilenummer: 760092379
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00364
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Information Outlets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit