Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniprise® Category 5e Patch Panel, 48 Port
CommScope

Uniprise® Category 5e Patch Panel, 48 Port

Google-Übersetzung,
Die UNP510-Patchpanels verfügen jetzt über integrierte Etikettenhalter und eine neue hintere Kabelführungsleiste, die schnell und ohne Hardware direkt auf der Rückseite der Panels montiert werden kann. Die Stange kann von der Rückseite des Rahmens installiert oder vor der Montage an den Paneelen befestigt werden. Die UNP510-Panels sind in Versionen mit 12*, 18, 24 und 48 Ports erhältlich und für den Einbau in standardmäßige 19-Zoll-Racks und -Schränke ausgelegt. Die Panelrückseite besteht aus handwerksgerecht farbcodierten gasdichten Schneid-Klemm-Verbindungen. Zu den Designmerkmalen gehören Abschlussoptionen für entweder T568A- oder T568B-Verdrahtungsschemata.
  • Integrierte Etikettenhalter mit durchsichtigen Etikettenabdeckungen und weißen Papieretiketten
  • Etikettenhalter akzeptieren UNJ-Symbole in einer Vielzahl von Farben und Symbole können über jedem einzelnen Anschluss installiert werden (Symbole sind separat erhältlich).
  • Die hintere Kabelführungsleiste kann schnell direkt auf der Rückseite der Panels montiert werden, sodass das Panel entweder in einem Rack oder an der Vorderseite eines Schranks montiert werden kann
  • Die hintere Kabelführungsleiste kann schnell direkt auf der Rückseite der Panels montiert werden, sodass das Panel entweder in einem Rack oder an der Vorderseite eines Schranks montiert werden kann
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der Kategorie 5 und Kategorie 5e in ISO/IEC 11801 (2002), EN50173-1 (2002) und ANSI/TIA-568-C.2

Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00423
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeUniprise® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit