Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniprise® Category 6 Patch Panel, 48 Port
CommScope

Uniprise® Category 6 Patch Panel, 48 Port

Google-Übersetzung,
Die UNP610-Patchpanels verfügen jetzt über integrierte Etikettenhalter und eine neue hintere Kabelführungsleiste, die schnell und ohne Hardware direkt auf der Rückseite der Panels montiert werden kann. Die Stange kann von der Rückseite des Rahmens installiert oder vor der Montage an den Paneelen befestigt werden. Die UNP610-Panels sind in 12*-, 18-, 24- und 48-Port-Versionen erhältlich und für den Einbau in standardmäßige 19-Zoll-Racks und -Schränke ausgelegt. Die Panelrückseite besteht aus handwerksgerecht farbcodierten gasdichten Schneid-Klemm-Verbindungen. Zu den Designmerkmalen gehören Abschlussoptionen für entweder T568A- oder T568B-Verdrahtungsschemata.
  • Integrierte Etikettenhalter mit durchsichtigen Etikettenabdeckungen und weißen Papieretiketten
  • Etikettenhalter akzeptieren UNJ-Symbole in einer Vielzahl von Farben und Symbole können über jedem einzelnen Anschluss installiert werden (Symbole sind separat erhältlich).
  • Die hintere Kabelführungsleiste kann schnell direkt auf der Rückseite der Panels montiert werden, sodass das Panel entweder in einem Rack oder an der Vorderseite eines Schranks montiert werden kann
  • Anwendungen: Telekommunikationsräume, Geräteräume, Hauptverteiler, Zwischenverteiler und Rechenzentren
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der Kategorie 6 in ISO/IEC 11801 (2002), EN50173-1 (2002) und ANSI/TIA-568-C.2

Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00424
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeUniprise® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit