3" (76 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) Steel Equipment Rack (52U) 3/8 Sq Punch, Black - Part Number : 760090126
Google-Übersetzung,
Obwohl eine Notwendigkeit für die Verwaltung, Verteilung und Steuerung strukturierter Verkabelung besteht, sind nicht alle Racks und Kabelmanagementgeräte gleich. CommScope versteht die möglichen negativen Auswirkungen auf die Netzwerkleistung und die Unternehmensproduktivität, wenn Installation und Zugänglichkeit schwierig sind. CommScope entwirft seine Racks und Kabelmanagementgeräte mit der gleichen Detailgenauigkeit und Wichtigkeit wie seine Infrastrukturlösungen, um sicherzustellen, dass Kunden das beste Produkt zum Schutz und zur Verwaltung ihrer Investition erhalten. CommScope-Racks sind als 2-Pfosten-, 4-Pfosten- und Wandmontageoptionen erhältlich und wurden für den Einsatz in Telekommunikationsausrüstungsräumen zur Aufbewahrung von 19-Zoll (48,26 cm) EIA-Rackmontage-Telekommunikationsgeräten entwickelt.
CommScope-Wandhalterungsgestelle umfassen drei Größen von Wandgestellen mit Scharniertüren. Das Geräterack für die Wandmontage ist für Anwendungen konzipiert, bei denen keine Bodenfläche für freistehende Racks oder Schränke verfügbar ist. Es bietet eine stabile Plattform für wandmontierte Geräte.
Das CommScope-Rack-Angebot umfasst eine große Auswahl an Zubehör, mit dem Sie jedes Rack an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können: Regale, Stromverteilung, Leiterracks und Kabelmanagement.
Geräteträger sind sowohl in Konfigurationen mit 2 als auch mit 4 Pfosten erhältlich