Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures
CommScope

RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures

Google-Übersetzung,

Die RMG/AMP NETCONNECT-Serie von Rackmount-Glasfasergehäusen von CommScope als integraler Bestandteil unseres führenden Produktportfolios für Glasfaserverbindungen. Das LWL-Gehäuse der RMG/AMP NETCONNECT-Serie bietet einen robusten und dauerhaften Schutz für das Patchen oder Spleißen von LWL-Kabeln. Das speziell auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Slide-Out-Design und die abnehmbaren Vorder- und Rückwände bieten bequeme Zugangspunkte.

Die RMG/AMP NETCONNECT-Serie von CommScope bietet ein kostengünstiges Glasfasergehäuse mit hoher Dichte für die Rackmontage in den Größen ein, zwei und vier Höheneinheiten. Sein modularer Aufbau und flexible Konfigurationen machen es sehr benutzerfreundlich und einfach zu installieren.

Merkmale

  • 1RU- und 2RU-Einheiten enthalten verschiebbare und abnehmbare vordere und hintere Zugangsplatten, die praktische Zugangspunkte bieten
  • Konzipiert für 48,26 cm (19 Zoll) EIA-Rack- oder Schrankumgebung; optionale Halterungen für 58,42 cm (23 Zoll) Rack- oder Schrankmontage
  • Dichte: bis zu 72 Anschlüsse in 1HE
  • Flaches Design mit höherer Dichte für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Benutzerfreundliches Design mit modularen LSX/LGX-Adapterpaketen nach Industriestandard
  • Seitliche und hintere Kabeleinführungspunkte auf der Rückseite des Panels unterstützen eine Vielzahl von Bereitstellungsanwendungen


Wandmontierte Glasfasergehäuse der Serie WMG

Die Glasfasergehäuse der WMG-Serie zur Wandmontage sind ideal für LAN-Anwendungen, die ein vollständig geschlossenes und abschließbares Wandmontagegehäuse erfordern. Die Schränke sind ein- oder zweitürige Direktanschluss- und Spleißlösungen. Diese Gehäuse sind für die Unterstützung von bis zu acht modularen Adapterpaketen ausgelegt. Der robuste Schrank für die Wandmontage ist mit Kabelmanagementmodulen und Kabelführungszubehör ausgestattet, um den Biegeradius zu begrenzen und eine Zugentlastungskontrolle hinzuzufügen. Darüber hinaus ermöglicht das abschließbare Design mit zwei Türen, öffentliche und private Teile des Netzwerks sicher voneinander zu trennen. Für Spleißanwendungen werden die Kabelmanagementmodule entfernt und durch Spleißmodule und bis zu vier 8-Zoll-12-Faser-Spleißkassetten ersetzt. Dieses Gehäuse ist vorinstalliert mit jedem Industriestandard-Adapter erhältlich. Optionale Einzel- oder Doppelverriegelungsfunktionen sind auf Anfrage erhältlich.

Merkmale
  • Optionales integriertes Spleißmodul bei der Panel-Version mit vier und acht Modulen
  • Verwendet standardmäßige Adapterpakete der RMG-Serie
  • Kompaktes Design
  • Vollständig geschlossenes Design mit optionalen vor Ort installierbaren Schlössern
  • Das umlaufende Design der clientseitigen Tür bietet maximale Adapterzugänglichkeit für clientseitiges Patchen
  • Ausbrechöffnungen für Kabeleinführungen in mehreren Größen unterstützen entweder ½-Zoll- oder ¾-Zoll-Kabeltüllen für maximale Zugentlastung und Schutz der Kabel

Über CommScope

CommScope unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Entwicklung, dem Aufbau und der Verwaltung ihrer kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke. Unsere Netzwerkinfrastrukturlösungen helfen Kunden, die Bandbreite zu erhöhen; vorhandene Kapazität maximieren; Verbesserung der Netzwerkleistung und -verfügbarkeit; Steigerung der Energieeffizienz; und Technologiemigration vereinfachen.

Kontaktiere uns

Kundendienst: 800/553-0938
Technisches Hilfszentrum: 800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiber_rmg
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppePatch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit