Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Propel 1RU Panel
CommScope

Propel 1RU Panel

Google-Übersetzung,

Die High-Density-Panels von Propel sind so konzipiert, dass sie sich anpassen und mitwachsen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Wie alle Propel-Komponenten sind die Paneele vollständig modular und austauschbar. Sie unterstützen 16-Faser-Konnektivität und bis zu 144 LC-verbundene Fasern pro RU – damit erhalten Sie die Flexibilität und Dichte, um nahtlos auf 400 Gb, 800 Gb und mehr aufzusteigen.

Spezifikation
  • Propel 1RU sliding tray fiber panel, accepts Propel ULL modules or adapter packs, providing up to 72 duplex LC ports, 72 MPO ports or 144 SN ports (288f)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpropel-1RU-Panel
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppePROPEL™ Panels
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)44
  • Breite (mm)483
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPC/ABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (kg)5.38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit