Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 333 - Stege vänster, 80x80 cm
Constella

KID 333 - Stege vänster, 80x80 cm

Google-Übersetzung,

KID 333 ist ein motorisch verstellbarer Wickeltisch für kleine und große Räume. Stufenlos und sicher per Knopfdruck über die Tischsteuerung einstellbar. Die Oberfläche des Wickeltisches besteht aus geformtem Kunststoff, der leicht sauber zu halten ist.

Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder. Die Tische sind untereinander und mit anderen Tischen der Serie kombinierbar.

Funktionen und Vorteile
  • Kantenhöhe 5,0 cm
  • Geformte Wickelkommode 80 cm mit Matratze
  • Elektrisch verstellbar 72 - 112 cm über dem Boden
  • Freistehend mit verstellbaren Füßen
  • Einfach zu bedienende programmierbare Tischsteuerung
Standard Ausrüstung

- Matratze 710 x 710 x 30 mm
- 2 Ablagekörbe
- Einziehbare Leiter
- Programmierbare Tischsteuerung

Spezifikation
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    720 - 1120 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkca158
  • ProduktfamilieSkötbord
  • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit