Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm
KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm
    Constella

    KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm

    Google-Übersetzung,

    KID 334 sind wandmontierte Wickeltische, die so nah am Boden abgesenkt werden können, dass das Kind darauf krabbeln kann.
    Die Oberfläche des Wickeltisches besteht aus geformtem Kunststoff, der leicht sauber zu halten ist.

    Die Höhe ist mit einer kabelgebundenen Handbedienung stufenlos verstellbar. Unter der Wickelfläche befindet sich ein umfangreicher eingebauter Sicherheitsschalter, der bei Widerstand die Bewegung des Tisches stoppt.

    Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder.

    Funktionen und Vorteile
    • Kantenhöhe 5,0 cm
    • Geformte Wickelkommode 140 cm mit Matratze und Waschbecken
    • Verstellbarkeit 37 - 109 cm über dem Boden
    • Wandmontage für einfachere Reinigung
    • Einfach zu bedienende kabelgebundene Handsteuerung
    • Umfassender eingebauter Sicherheitsschalter
    • Ausgestattet mit Aufbewahrungskörben
    Standard Ausrüstung

    - Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
    - Flexible Wasserschläuche
    - Flexibler Ablaufschlauch mit Wasserfalle

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      50 mm

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      905 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      390 - 1110 mm



      Hastighet
      41 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Säkerhet

      Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet



      Materialspecifikation

      Väggpanel: Pulverlackerad vit stålplåt, styrskenor i aluminium
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkca179
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)905
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit