Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 333 - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm
KID 333 - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm
    Constella

    KID 333 - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm

    Google-Übersetzung,

    KID 333 ist ein motorisch verstellbarer Wickeltisch für kleine und große Räume. Stufenlos und sicher per Knopfdruck über die Tischsteuerung einstellbar. Die Oberfläche des Wickeltisches besteht aus geformtem Kunststoff, der leicht sauber zu halten ist.

    Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder. Die Tische sind untereinander und mit anderen Tischen der Serie kombinierbar.

    Funktionen und Vorteile
    • Kantenhöhe 5,0 cm
    • Geformte Wickelkommode 80 cm mit Matratze
    • Elektrisch verstellbar 72 - 112 cm über dem Boden
    • Freistehend mit verstellbaren Füßen
    • Einfach zu bedienende programmierbare Tischsteuerung
    Standard Ausrüstung

    Wickeltisch
    - Matratze 710 x 710 x 30 mm
    - 2 Ablagekörbe
    - Einziehbare Leiter
    - Programmierbare Tischsteuerung

    Waschtisch
    - Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
    - 4 Aufbewahrungskörbe
    - Umschlagseiten

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      1470 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående skötbord & tvättbänk

      Höjdinställning

      720 - 1120 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkca180
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1470
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit