Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Google-Übersetzung,

    Constella Wickeltisch KID 335-080 ist ein wandmontierter, motorisch verstellbarer Wickeltisch für den professionellen Einsatz in Kindergärten, Schulen und im Gesundheitswesen. Die Wandhalterung der Wickelkommode schafft Platz für eine einfachere Reinigung. Die geformte Stelle der Wickeltischplatte und das Material und Design der Matratze bieten die Voraussetzungen für beste Hygiene.

    Die Verstellung erfolgt stufenlos und sicher per Knopfdruck über die Tischsteuerung.
    Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder. Die Tische sind untereinander und mit anderen Tischen der Serie kombinierbar.

    Funktionen und Vorteile
    • Kantenhöhe 5,0 cm
    • Geformte Wickelkommode 80 cm mit Matratze
    • Elektrisch verstellbar 67 - 107 cm über dem Boden
    • an der Wand montiert
    • Einfach zu bedienende programmierbare Tischsteuerung
    Standard Ausrüstung

    Wickeltisch
    - Matratze 710 x 710 x 30 mm
    - 2 Ablagekörbe
    - Einziehbare Leiter
    - Programmierbare Tischsteuerung

    Waschbank
    - Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
    - 4 Aufbewahrungskörbe
    - Umschlagseiten

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      670 - 1070 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkca186
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2320
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit