Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Google-Übersetzung,

    Constella Wickeltische KID 332 sind motorbetriebene, heb- und senkbare Wickeltische mit Matratze. Das Anheben des Tisches auf Arbeitshöhe geht schnell und erfolgt stufenlos und sicher per Knopfdruck auf die gewünschte Arbeitshöhe. Wickeltische können mit einer ausziehbaren Leiter ausgestattet werden, damit das Kind selbst hochklettern kann. Der Kantenrahmen ist aus massiver Birke mit sanft abgerundeten Kanten. Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder.

    Funktionen und Vorteile
    • Kantenhöhe 5,5 cm
    • Wickeltisch mit Laminatplatte 80 cm und Matratze
    • Elektrisch verstellbar 73 - 111 cm über dem Boden
    • Freistehend mit verstellbaren Füßen
    • Benutzerfreundliche programmierbare Tischsteuerung
    Standard Ausrüstung

    Wickeltisch
    - Matratze 710 x 750 x 30 mm
    - 2 Ablagekörbe
    - Einziehbare Leiter
    - Programmierbare Tischsteuerung

    Waschbank
    - Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
    - 4 Aufbewahrungskörbe
    - Umschlagseiten

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående skötbord & tvättbänk

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Materialspecifikation

      Motorpelare: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Sargar: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

      Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
      80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
      100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
      120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkca189
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2320
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit