Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm
KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm
    Constella

    KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm

    Google-Übersetzung,

    Constella Wickeltisch KID 332 ist eine Serie von motorbetriebenen, verstellbaren Wickeltischen mit Waschbecken und Matratze. Das Auf- oder Abfahren des Tisches auf die richtige Arbeitshöhe geht schnell und erfolgt stufenlos und sicher per Knopfdruck auf die gewünschte Arbeitshöhe. Wickeltische können mit einer ausziehbaren Leiter ausgestattet werden, damit das Kind selbst hochklettern kann. Der Kantenrahmen ist aus massiver Birke mit sanft abgerundeten Kanten. Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder.

    Funktionen und Vorteile
    • Waschmaschine auf der linken Seite
    • Kantenhöhe 5,5 cm
    • Wickeltisch mit Laminatplatte 140 cm mit Matratze und Waschbecken
    • Elektrisch verstellbar 73 - 113 cm über dem Boden
    • Freistehend mit verstellbaren Füßen
    • Benutzerfreundliche programmierbare Tischsteuerung
    Standard Ausrüstung

    - Matratze 710 x 750 x 30 mm
    - 2 Ablagekörbe
    - Einziehbare Leiter
    - Programmierbare Tischsteuerung
    - Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
    - Flexible Wasserschläuche
    - Flexibler Ablaufschlauch mit Wasserfalle

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
      Sarg: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne
      Tvättho: (BxD) 340x400 mm, 145 mm låddjup



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkca192
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit