Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 327 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
KID 327 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
    Constella

    KID 327 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm

    Google-Übersetzung,

    KID 327 ist ein freistehender feststehender Wickeltisch mit großem Stauraum für kleine und große Räume. Sollte für eine optimale Funktion mit einer Leiter ergänzt werden. Die Oberfläche des Wickeltisches besteht aus geformtem Kunststoff, der leicht sauber zu halten ist. Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder.

    Die Tische sind untereinander und mit anderen Tischen der Serie kombinierbar.

    Funktionen und Vorteile
    • Kantenhöhe 5,0 cm
    • Geformte Wickelkommode 140 cm mit Matratze und Waschbecken
    • Feste Arbeitshöhe 92 cm über dem Boden
    • Freistehend mit verstellbaren Füßen
    Standard Ausrüstung

    - Matratze
    - 8 Ablagekörbe
    - Leiter
    - Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
    - Flexible Wasserschläuche
    - Flexibler Ablaufschlauch mit Wasserfalle

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Max brukarvikt
      50 kg

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkca193
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeFasta skötbord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit