Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 328 - Tvättbänk
KID 328 - Tvättbänk
    Constella

    KID 328 - Tvättbänk

    Google-Übersetzung,

    KID 328 ist eine freistehende feste Waschbank mit großem Stauraum für kleine und große Räume. Der Waschtisch wird mit unseren Wickeltischen zu einem kompletten Umkleidebereich kombiniert.

    Funktionen und Vorteile
    • Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Waschmaschine
    • Feste Arbeitshöhe 92 cm über dem Boden
    • Freistehend mit verstellbaren Füßen
    Standard Ausrüstung

    - 4 Aufbewahrungskörbe (1 Höhe 18,5 cm und 3 Höhe 8,5 cm)
    - Umschlagseiten
    - Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
    - Flexible Wasserschläuche
    - Flexibler Ablaufschlauch mit Wasserfalle

    Spezifikation
    • Bredd
      620 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium
      Bänkplan: Rostfritt stål
      Täcksidor: Vit plast
      Tvättho: (BxD) 400x340 mm, 180 mm låddjup



      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkca204
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeFasta skötbord
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit