Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Google-Übersetzung,

Constella Wickeltische KID 332 sind motorbetriebene, heb- und senkbare Wickeltische mit Matratze. Das Anheben des Tisches auf Arbeitshöhe geht schnell und erfolgt stufenlos und sicher per Knopfdruck auf die gewünschte Arbeitshöhe. Wickeltische können mit einer ausziehbaren Leiter ausgestattet werden, damit das Kind selbst hochklettern kann. Der Kantenrahmen ist aus massiver Birke mit sanft abgerundeten Kanten. Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder.

Funktionen und Vorteile
  • Kantenhöhe 5,5 cm
  • Wickeltisch mit Laminatplatte 80 cm und Matratze
  • Elektrisch verstellbar 73 - 113 cm über dem Boden
  • Freistehend mit verstellbaren Füßen
  • Einfach zu bedienende programmierbare Tischsteuerung
Standard Ausrüstung

Wickeltisch
- Matratze 710 x 750 x 30 mm
- 2 Ablagekörbe
- Einziehbare Leiter
- Programmierbare Tischsteuerung

Waschbank
- Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
- 4 Aufbewahrungskörbe
- Umschlagseiten

Spezifikation
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående skötbord & tvättbänk

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Materialspecifikation

    Motorpelare: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Sargar: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

    Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
    80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
    100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
    120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkca212
  • ProduktfamilieSkötbord
  • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1470
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit