Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KID 334 - 80x80 cm
KID 334 - 80x80 cm
KID 334 - 80x80 cm
    Constella

    KID 334 - 80x80 cm

    Google-Übersetzung,

    KID 334 sind wandmontierte Wickeltische, die so nah am Boden abgesenkt werden können, dass das Kind darauf krabbeln kann. Die Oberfläche des Wickeltisches besteht aus geformtem Kunststoff, der leicht sauber zu halten ist. Die Wickeltischfläche lässt sich hochklappen, was bei Nichtgebrauch Platz spart.

    Die Höhe ist mit einer kabelgebundenen Handbedienung stufenlos verstellbar. Unter der hochklappbaren Beckenfläche befinden sich umfangreiche Sicherheitsschalter, die bei Widerstand die Bewegung des Tisches stoppen.

    Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder.

    Die Tische können mit einer festen Waschbank oder anderen Tischen aus unserem Sortiment kombiniert werden.

    Funktionen und Vorteile
    • Kantenhöhe 5,0 cm
    • Geformte Wickelkommode 80 cm mit Matratze
    • Verstellbarkeit 40 - 112 cm über dem Boden
    • Wandmontage für einfachere Reinigung
    • Einfach zu bedienende kabelgebundene Handsteuerung
    • Umfassender eingebauter Sicherheitsschalter
    • Hochklappbare Wickeltischfläche
    Standard Ausrüstung

    - Matratze 710 x 710 x 30 mm
    - Kabelgebundene Handsteuerung

    Spezifikation
    • Sarghöjd
      50 mm

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Bredd
      800 mm

      Djup
      965 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      400 - 1120 mm



      Hastighet
      41 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Säkerhet

      Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet.



      Materialspecifikation

      Väggpanel: Pulverlackerad vit stålplåt, styrskenor i aluminium
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermca754
    • ProduktfamilieSkötbord
    • ProduktgruppeHöj- och sänkbara skötbord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)965
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit