Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Trockner der E-Serie – karten- und münzbetriebene Wäschereigeräte

Ausgestattet mit einer übergroßen Tür, einem Trocknerfenster und einer Zylinderbeleuchtung sind die kommerziellen Trockner der E-Serie nicht nur einfach zu bedienen, sie sind auch unglaublich effizient! Mit einer Kapazität von bis zu 25 Pfund und Gas- oder Elektroheizung sind die gewerblichen Trockner der E-Serie die richtige Wahl für jeden Waschsalon mit Selbstbedienung und Münzbetrieb. Die gewerblichen Trockner der E-Serie sind vollgepackt mit industrietauglichen Merkmalen, die Langlebigkeit gewährleisten und die Wartung vereinfachen. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-0019
  • ProduktfamilieClothes Dryers
  • ProduktgruppeE-Series Dry
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44.34
  • Breite (Inches)26.88
  • Tiefe (Inches)28
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (lbs)155
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA