Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PC120 Flatwork Ironer

PC120 Flatwork Ironer

Google-Übersetzung,

Die Schlüsselfaktoren für Ihr Unternehmen:

  • Maximale Produktivität und Effizienz: Das Design der Muldenmangel lässt Flüssigkeiten leicht zirkulieren und verteilt so die Wärme gleichmäßig im gesamten Zylinder. Über der nutzbaren Bügelfläche gibt es keine Temperaturschwankungen.
  • Gleichmäßiges Bügeln: Das Bügelergebnis ist perfekt, da die Flexibilität der Polsterung und die Kompressionskapazität des Springpress-Federsystems den Walzendruck gleichmäßig machen.
  • Energieverbrauch und Bügeln an jeden Bedarf angepasst: Inteli Control ermöglicht die einfache Programmierung und Anpassung aller Parameter, um sicherzustellen, dass das Bügeln genau den Anforderungen jedes Wäschestücks entspricht.
  • Minimale Wartung: Das starre Schalensystem führt zu viel weniger Verschleiß als andere Konstruktionssysteme. Einfacher Zugang zum Inneren der Mangel erleichtert Wartungsarbeiten.
  • Die Option mit Gasheizung bietet eine Verbrauchseinsparung von bis zu 25 % bei einer Energieeffizienz von 93 %.
Spezifikation
  • Cylinder diam. 1200 mm
    Steam, thermal oil and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-PC120-ironer
  • ProduktfamilieIndustrial Division
  • ProduktgruppeFlatwork Ironer PC SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlatwork ironers
  • OmniClassNummer23-21 41 00
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA