Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PC80 Flatwork Ironer

PC80 Flatwork Ironer

Google-Übersetzung,

Die Schlüsselfaktoren für Ihr Unternehmen:

  • PC80 ist das Ergebnis von Girbaus mehr als 40-jähriger Erfahrung in der Herstellung von Mangeln . Die Einbeziehung wichtiger technologischer Fortschritte hebt diese neue Muldenmangel gegenüber ihrem Vorgänger, der PSN80, auf die nächste Stufe.
  • Die Verarbeitungsqualität ist dank des Rigid Technology -Systems, das auf den vier Hauptmerkmalen des starren Betts basiert, makellos: Robustheit und perfekte Verarbeitung ; der S-Wärmetauscherkreislauf, der eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Bett gewährleistet; die Bügelfläche (sogar die Brücke zwischen den Trommeln wird beheizt); der Druck (gleichmäßig und optimiert, um die beste Oberflächenqualität zu bieten).
  • Prozesssteuerung : Die SPS-Steuerung ermöglicht ein Programm für jeden Kunden oder Bedarf . Mit Platz für 100 Programme bietet es eine maximale Personalisierung des Bügelns.
  • Fernwartung: Die Fernanbindung des GHelp -Systems (optional ) ermöglicht eine Ferndiagnose ohne Reiseaufwand und die Erfassung von Informationen zur Analyse von Produktivität, Störungen und Betriebsstunden.
  • Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit : PC80 ist eine langlebige Maschine. Ein langer Lebenszyklus, um ein unterbrechungsfreies Arbeiten und die Rentabilität Ihres Unternehmens zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Cylinder diam. 800 mm
    Steam, thermal fluid and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-PC80-ironer
  • ProduktfamilieIndustrial Division
  • ProduktgruppeFlatwork Ironer PC SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlatwork ironers
  • OmniClassNummer23-21 41 00
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA