Unterlegscheiben der RMG-Serie erzeugen Auszugsgeschwindigkeiten von 200 G-Kraft, während die meisten anderen fest montierten Unterlegscheiben nur Geschwindigkeiten von 75-150 G-Kraft erreichen. Mit zunehmender Extraktionsgeschwindigkeit steigt auch die Menge an Feuchtigkeit, die jeder Ladung während des Extrahierens entzogen wird. Im Gegenzug benötigen Ladungen weniger Zeit zum Trocknen, was die Produktivität verbessert, den Trocknerverbrauch reduziert und den Erdgasverbrauch senkt.
PROGRAMMIERBARE ABZUGSGESCHWINDIGKEITEN
G-Flex Waschmaschinen bieten die Flexibilität von sechs programmierbaren Extraktionsgeschwindigkeiten, einschließlich 100, 140 und 200 G-Kraft. Die G-Force-Extraktionsgeschwindigkeiten können angepasst werden, um die spezifischen Fundamentanforderungen der meisten Wäschereien zu erfüllen. Nicht alle hauseigenen Wäschereien verfügen über das 8-Zoll-Betonfundament, das für den Betrieb einer fest montierten Waschmaschine mit 200 G-Kraft erforderlich ist. Der G-Flex kann auf einer geringeren Grundlage betrieben werden, indem der G-Force-Auszug entsprechend angepasst wird. Die programmierbare G-Force ist entscheidend, wenn die Installationsvariablen nicht ideal sind.
EINPHASIGE LEISTUNG
G-Flex Waschmaschinen werden mit einphasiger Stromversorgung betrieben – was die Installation vereinfacht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |