Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Google-Übersetzung,
HOCHGESCHWINDIGKEITS-EXTRAKT VERBESSERT DIE PRODUKTIVITÄT

G-Flex Unterlegscheiben erzeugen Extraktionsgeschwindigkeiten von 200 G-Kraft, während die meisten anderen fest montierten Unterlegscheiben nur Geschwindigkeiten von 75-150 G-Kraft erreichen. Mit zunehmender Extraktionsgeschwindigkeit steigt auch die Menge an Feuchtigkeit, die jeder Ladung während des Extrahierens entzogen wird. Im Gegenzug benötigen Ladungen weniger Zeit zum Trocknen, was die Produktivität verbessert, den Trocknerverbrauch reduziert und den Erdgasverbrauch senkt.

PROGRAMMIERBARE ABZUGSGESCHWINDIGKEITEN

G-Flex Waschmaschinen bieten die Flexibilität von sechs programmierbaren Extraktionsgeschwindigkeiten, einschließlich 100, 140 und 200 G-Kraft. Die G-Force-Extraktionsgeschwindigkeiten können angepasst werden, um die spezifischen Fundamentanforderungen der meisten Wäschereien zu erfüllen. Nicht alle hauseigenen Wäschereien verfügen über das 8-Zoll-Betonfundament, das für den Betrieb einer fest montierten Waschmaschine mit 200 G-Kraft erforderlich ist. Der G-Flex kann auf einer geringeren Grundlage betrieben werden, indem der G-Force-Auszug entsprechend angepasst wird. Die programmierbare G-Force ist entscheidend, wenn die Installationsvariablen nicht ideal sind.

EINPHASIGE LEISTUNG

G-Flex Waschmaschinen werden mit einphasiger Stromversorgung betrieben – was die Installation vereinfacht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-rmg055
  • ProduktfamilieWasher-Extractors
  • ProduktgruppeRMG-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)56.1
  • Breite (Inches)34.3
  • Tiefe (Inches)44.8
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (lbs)741
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000638
  • ETIM-NameWashing machine
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_32
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFront-loading washers
  • Klassifizierung11 21 73.26
  • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNummer23-21 41 41 11
  • OmniClassTitelCommercial Front Loading Laundry Washers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA