Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    Google-Übersetzung,
    Mit dem WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface (BPI-CL)-Modul können Benutzer einen Raum programmieren, indem es den Datenaustausch zwischen den CAT-Geräten und der mobilen WaveLinx CAT-App ermöglicht. Die CAT Bluetooth-Programmierschnittstelle kommuniziert mit anderen CAT-Geräten über ein CAT5e-Kabel über ihre beiden RJ-45-Anschlüsse. Es verfügt über ein Bluetooth® Low Energy (BLE)-Funkmodul, das sich in Reichweite sicher mit einem Mobilgerät koppelt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Benutzer die WaveLinx CAT-Anwendung verwenden, um sich selbst zu identifizieren und Geräte in diesem Bereich zu konfigurieren. Das Modul wird über CAT-Bus-Strom mit Strom versorgt und verfügt über Montagelaschen für eine einfache Installation an der Wand oder einer Anschlussdose.
    Spezifikation
      • Bluetooth radio used to pair to a mobile device with WaveLinx CAT app
      • Two RJ45 ports used to connect to CAT communication bus and other CAT devices
      • Draws power from CAT communications bus to simplify wiring
      • Remotely upgradeable firmware
      • Encrypted authentication to a WaveLinx Mobile App for secure programming
      • Plenum rated device for simple installation in plenum spaces
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooper-controls-cat-bpi-c-l
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeWaveLinx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit