Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    Google-Übersetzung,
    Der WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor (OCS-CP) ist ein digitales Deckenmontagegerät mit passiver Infrarot- und Photozellen-Sensortechnologie. Der Sensor ist mit zwei Linsenoptionen erhältlich. Das Modell OCS-C-P06 hat eine Linse, die bei einer Montage zwischen 2,4 und 3,6 m eine Abdeckung von 55,7 m² bietet, während die OCS-C-P12 eine Abdeckung von 110,7 m² bietet. Der CAT Occupancy Ceiling Sensor ist der dünnste kommerzielle Occupancy Ceiling Sensor auf dem Markt, mit 1,5 cm sichtbarer Höhe nach der Montage in fertigen Decken (z. B. Deckenplatten, Gipskartonplatten, Gips). Er ist ideal für Räume, in denen Designer die Deckenakne reduzieren möchten. Der passive Infrarotsensor erkennt die Wärme von Personen, die sich im Bereich bewegen, um festzustellen, wann der Raum belegt ist. Der Photozellensensor erkennt das Tageslichtniveau, das durch die Fenster/Oberlichter in den Raum fällt, um festzustellen, wann die Leuchten in der Nähe der Fenster gedimmt werden sollten. Der CAT Occupancy Ceiling Sensor ist mit zwei RJ 45-Anschlüssen ausgestattet, um das Gerät über Standard-CAT5-Kabel mit dem CAT-Kommunikationsbus und anderen CAT-Geräten zu verbinden. Das Gerät wird auch über den CT-Kommunikationsbus mit Strom versorgt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooper-controls-cat-ocs-c-p
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeWaveLinx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit