Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portfolio 8" Shallow Cylinder LSRS8B/LSRSWM8B Shallow Round LED
Portfolio 8" Shallow Cylinder LSRS8B/LSRSWM8B Shallow Round LED

    Portfolio 8" Shallow Cylinder LSRS8B/LSRSWM8B Shallow Round LED

    Google-Übersetzung,
    Die runden 8-Zoll-LED-Downlight-Zylinder, die so konzipiert sind, dass sie in jeden Raum passen, sind auch als Wall Wash-Zylinder erhältlich und können an der Wand, Decke oder Pendelleuchte montiert oder mit einem Flugzeugkabel aufgehängt werden. Ein zweistufiges System erzeugt eine gleichmäßige Verteilung mit ausgezeichneter Lichtsteuerung und geringer Aperturhelligkeit. Die Zylinder sind in mehreren Lumenpaketen, Farbtemperaturen und einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich. Der Standard-0-10-V-Treiber dimmt auf 1 %, wobei eine Vielzahl optionaler integrierter und Remote-Treiber verfügbar sind.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-8-inch-shallow-cylinder-lsrs8b-lsrswm8b-round-led
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePortfolio™ LSR8B, LSRWM8B
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit