Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0

    Corelite InDepth 2.0

    Google-Übersetzung,

    Die neue Generation der InDepth 2.0-Familie optimiert die beliebte Produktlinie zur Gestaltung architektonischer Deckentopografien mit vertieften und abgesetzten Linsenoptionen. InDepth 2.0 bietet Designflexibilität und Vielseitigkeit durch eine große Auswahl an Linsen. Die vertieften Linsen sorgen für eine optische Abgrenzung bei reduzierter Blendung.

    Spezifikation
      • Large variety of drop and regress lens options to fit a wide variety of spaces
      • Create ceiling topography by combining regressed and drop lens options
      • 1x4, 2x2, 2x4 and 4x4 sizes available
      • 80 and 90 CRI options
      • Output up to 10,000 lumens
      • High performance efficacy up to 130 lm/W
      • Extruded aluminum channels form rigid housing for maximum durability
      • Extruded channel allows field conversion (regress or drop arrangement)
      • Drywall frame and suspension mounting kits available
      • Regress lens provides optical cut off w/ smooth lens for reduced glare
      • Flexible – recessed, drywall, surface and suspension mount
      • Wireless control options available without sacrificing aesthetics
      • BAA options available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-corelite-indepth_2
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCorelite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit