Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites AEL2 Series

Sure-Lites AEL2 Series

Google-Übersetzung,
Die Sure-Lites Architectural Notleuchte bietet hervorragende Beleuchtung und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss mit integrierter lichtbrechender Polycarbonatlinse und fortschrittlichem optischen Design. In Verbindung mit energieeffizienten, langlebigen LEDs sorgt sie für optimale Fluchtwegbeleuchtung. Die Sure-Lites Architectural Notleuchte ist für Temperaturen zwischen -30 °C und 50 °C (-22 °F und 122 °F) ausgelegt und mit der Eagle Eye™-Selbstdiagnosefunktion erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-emergency-sure-lites-ael2-led
  • ProduktfamilieEmergency Lighting
  • ProduktgruppeSure-Lites™ AEL 2
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-02-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit