Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights

    Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihre Außenbeleuchtung mit der HALO Cylinder Sconce LED-Außenwandleuchte auf – die perfekte Balance aus Leistung, Langlebigkeit und modernem Design. Diese kompakte Leuchte wurde sowohl für Bauunternehmer als auch für Heimwerker entwickelt und erleichtert den Austausch alter Halogen-Metalldampflampen oder Leuchtstofflampen. Mit einer integrierten Dämmerungs-Fotozelle und einer LED-Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet sie Sicherheit nach dem Einschalten, Energieeffizienz und Ästhetik – und das ganz ohne Wartung. Passen Sie Ihre LED-Außenbeleuchtung mit wählbaren Lumen (2000/3000/4000) und Farbtemperaturen (3000 K–6500 K) an jede Umgebung an, von warmen architektonischen Akzenten bis hin zu heller, sicherer Außenbeleuchtung. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und die korrosionsbeständige strukturierte Bronzeoberfläche sorgen für Langlebigkeit und zeitlose Eleganz. HALO wurde in den USA entwickelt und getestet, ist seit fast 70 Jahren eine bevorzugte Marke für Bauunternehmer und eine der meistverkauften Einbauleuchtenmarken Nordamerikas – mit US-Support und einer 5-jährigen eingeschränkten Garantie.

    Spezifikation
      • VERSATILE OUTDOOR LED WALL LIGHT: This cylinder sconce is ideal for residential and commercial use, from building entrances to home perimeters, warehouses, strip malls, and offices.
      • DUSK-TO-DAWN AUTOMATION: The built-in photocell turns lights on at dusk and off at dawn for hands-off, worry-free security. Dusk-to-dawn can be disabled via a switch for manual operation when needed.
      • SELECTABLE BRIGHTNESS: Choose the perfect lumen output for your mounting height or outdoor lighting goals: 2000, 3000, or 4000 lumens.
      • PICK YOUR PERFECT HUE: Select from 5 color temperatures (3000K–6500K), from warm white to bright daylight, to suit your property’s aesthetic and visibility needs.
      • EASILY REPLACE DATED FIXTURES: Designed to directly cover and replace older metal halide or fluorescent units, these wall lights mount easily to standard recessed junction boxes.
      • UNIVERSAL POWER SUPPLY (120–277V): Compatible with a wide range of electrical systems for both residential and commercial applications — no special wiring needed.
      • 120V DIMMABLE: Supports standard 120V dimmers to adjust brightness for any setting, down to 10%. Save energy and enhance your space’s ambiance! (Dimmer sold separately.)
      • RUGGED PERFORMANCE: IP65-rated, with durable die-cast aluminum housing and rust-resistant bronze finish. Designed for wet locations with 50,000-hour maintenance-free life.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-cyln-series-outdoor-cylinder-wall-lights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA