Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay

    Metalux LHBS Selectable High Bay

    Google-Übersetzung,
    Die neue LHBS ist eine High-Bay-Leuchte mit Lumen und CCT Select-LED-Linse, die für zahlreiche industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Durch die kompakte Form aus Druckguss ist das LHBS sowohl langlebig als auch eine einfache Installation durch eine Person. Der LHBS wird in drei Größen mit wählbarem CCT angeboten und liefert eine Leistung von 12.000 bis 36.000 Lumen. Die optische Linse bietet eine hohe Wirksamkeit und reduziert die Blendung aus großen Winkeln. Verwenden Sie das LHBS als energieeffizienten Eins-zu-eins-Ersatz für lineare Leuchtstoff- und HID-Leuchten in Lager-, Fertigungs-, Turnhallen- und Großverkaufs-/Einzelhandelsanwendungen.
    Spezifikation
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 160 lm/W
      • CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Size to Lumen Select: 13" - 12/18K, 14.2" - 18/24K and 19.7" - 24/36K
      • Full-body, driver channel with diffuse lens
      • Efficient 1-for-1 replacement of linear fluorescent and HID fixtures
      • Optional wire guards, sensors and emergency battery
      • Medium distribution, glare free diffuse lens
      • Multi-volt 120 thru 277V input, 0-10V dimming driver
      • DLC Premium qualified
      • 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-metalux-lhbs-selectable-high-bay
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMetalux™ LHBS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit