Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa

    Floater Sofa

    4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
    Ein ungestörtes Meeting abhalten oder sich einfach mal zurückziehen, sich ausklinken. Das Sofasystem mit hohem oder niedrigem Rücken, das vom 1-Sitzer bis zum 3-Sitzer wachsen kann, wird zur Wohlfühloase und zum Rückzugsort im Büro. Mit den frei wählbaren Modulen aus Esche oder Eiche wird Floater zu einem vollwertigen Arbeitsplatz. Die zusätzlichen Ablagen schaffen Platz für Notebooks und Pads, für die es einen eigenen Stromanschluss gibt. Floater ist eben mehr als ein Sofa, es ist ein frei konfigurierbares Werkzeug für das (gemütliche) Arbeiten im modernen Büro.
    Spezifikation
    • › Variantenreiche Produktfamilie bestehend aus Sesseln, Sofas, Schreibtischen (wahlweise auf Rollen) und Panels (wahlweise mit Tisch).

      › Alle Elemente sind neben den Standardmaßen auch serienmäßig in Wunschmaßen lieferbar.

      › Polsterschäume optionalschwerentflammbar nach BS5852, weitere Normen möglich.

      › Bezüge (abziehbar) in Stoff und Leder.

      › Füße und sichtbare Gestellleiste in Massivholz (wahlweise offenporig lackiert), Regale immer furniert geölt bzw. offenporig lackiert, Tischplatten pulverbeschichtet, furniert geölt bzw. offenporig lackiert oder HPL-beschichtet.

      › Unterkonstruktion der Rückwände immer aus hochwertigem Sperrholz.

      › Zubehör: Haken (z.B. als Garderobe).

      › Gute Schallabsorption.

      Sessel und Sofas:

      › Sessel und Sofas können mit unterschiedlichen Regalvarianten (immer mit Schuko-Steckdose und USB-Charger) alternativ zu einer Polsterarmlehne ausgestattet werden.

      Panel:

      › Verbindungselemente zur Konfiguration von gleichhohen Sesseln, Sofas und Schreibtischen.

      › Montierte Tischplatte inkl. 2 Massivholzbeinen.

      › Plattenstärke: 30 mm mit gerader Kante.

      › Tischhöhe: 68 cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloater_sofa
    • ProduktfamilieMöbel
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationObjekt
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit