Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conseta Schlafsofa
Conseta Schlafsofa
Conseta Schlafsofa
Conseta Schlafsofa

    Conseta Schlafsofa

    3.8 von 5 Sternen3.8(21 Bewertungen)
    Schlafsofas und erstklassiges Design schließen sich aus? Nicht so bei Conseta. Mit seinem bodennahen Korpus in 85 oder 95 cm Tiefe sieht es eingeklappt hervorragend aus – und verwandelt sich ausgeklappt in ein komfortables Gästebett. Ein Überwurf auf der faltbaren Kaltschaummatratze lässt das Gestell unsichtbar werden, die Rückenkissen bleiben in Position und laden zum Lesen im Bett ein. Das alles in Sekundenschnelle und mit einer angenehm hohen Liegefläche – fast wie bei Ihren Gästen zu Hause.
    Spezifikation
    • Schlafsofas und erstklassiges Design schließen sich aus? Nicht so bei Conseta. Mit seinem bodennahem Korpus in 87 oder 97 cm Tiefe sieht sie eingeklappt hervorragend aus – und verwandelt sich ausgeklappt in ein komfortables Gästebett. Ein Überwurf auf der faltbaren Kaltschaummatratze lässt das Gestell unsichtbar werden, die Rückenkissen bleiben in Position und laden zum Lesen im Bett ein. Das alles in Sekunden schnelle und mit einer angenehm hohen Liegefläche – fast wie bei Ihren Gästen zu Hause.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConseta_sofa_bed
    • ProduktfamilieMöbel
    • ProduktgruppeSchlafsofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit