Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kagu Stuhl
Kagu Stuhl
Kagu Stuhl
Kagu Stuhl
Kagu Stuhl
Kagu Stuhl

    Kagu Stuhl

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)

    In der Schwebe zwischen Schönheit und Komfort.
    Aus welchem Blickwinkel man den von Jehs + Laub entworfenen Stuhl Kagu auch betrachtet – er entzückt stets aufs Neue. Das liegt an den raffinierten Winkeln, in denen die langen, konischen Beine nach oben führen. Und an der wellengefederten Sitzschale, die in halber Höhe des Massivholzgestells eingehängt schwebt. Beides macht Kagu nicht nur zierlich, sondern zusammen mit dem ebenfalls gefederten, flexiblen Rücken auch ungemein bequem. Da gibt’s garantiert keine zwei Ansichten.

    Spezifikation
    • Ob als Solitär oder als Teil eines großen Ensembles im Esszimmer – Kagu fügt sich mühelos in unterschiedlichste Wohn- und Arbeitsräume ein. Eine harmonische Linienführung, gepaart mit einer präzisen Geometrie lässt den Stuhl leicht und dennoch kraftvoll wirken. Die schlanken Holzbeine, in Esche oder Eiche natur geölt oder lackiert, verbunden durch ein zentrales stabilisierendes Holzkreuz, geben die Architektur für die scheinbar in der Gestell-Konstruktion schwebende Sitzauflage vor. Diese erhält durch ihre Unterfederung besonderen Sitzkomfort sowie einen leichten Schwung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkagu-chair
    • ProduktfamilieMöbel
    • ProduktgruppeStühle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)61
    • Tiefe (mm)61
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit