Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral 3 in 1
Coral 3 in 1
    Coral

    Coral 3 in 1

    Google-Übersetzung,

    3 Vorteile in einem einzigen Produkt: Coral 3 in 1 ist eine Premium-Acrylfarbe mit antibakterieller Technologie, Anti-Schimmel-Wirkung und nach 3-stündiger Anwendung geruchsneutral. Eine 18-Liter-Dose ergibt bis zu 330 m² pro Schicht.

    Produktkategorie: Premium.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 18L - up to 115m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 40% to 50% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCORAL-3EM1
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne matt and flat finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit