Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Wellbeing Mosquito Protection
Coral Wellbeing Mosquito Protection
    Coral

    Coral Wellbeing Mosquito Protection

    Google-Übersetzung,

    Coral Wellbeing Mosquito Protection bildet einen matten und farblosen Film auf der Wand, der die Aedes Aegypt-Mücke abwehrt, die für die Übertragung von Dengue-, Zika- und Chikungunya-Fieber verantwortlich ist. Dieses Produkt wurde für die Anwendung auf bereits gestrichenen und trockenen Wänden und Decken in den unterschiedlichsten Farben und Ausführungen (matt, halbacetiniert, seidenmatt und halbglänzend) entwickelt und sorgt für eine matte Oberfläche. Es hat einen milchig-weißen Aspekt, um das Auftragen und Sichtbarmachen des Produkts beim Lackieren zu erleichtern, und wird nach dem Trocknen farblos.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 3,6l can - up to 44m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Ready for use.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-BEM-ESTAR-PROT-ANTIMOSQUITO
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit